MSTBV 2,5/ 2-GF-5,08 RD
-
Kontaktová lišta desky plošných spojů
1463847
Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: červená, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet řad: 1, počet pólů: 2, řada výrobků: MSTBV 2,5/..-GF, rozteč: 5,08 mm, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 3,9 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: Šroubový zámek, způsob upevnění: Závitová příruba, způsob balení: zabaleno v krabici
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu