Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 10 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 16, počet řad: 2, počet pólů: 8, počet přípojek: 16, řada výrobků: MDSTBVA 2,5/..-G, rozteč: 5 mm, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 3,9 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici, V případě kombinace se zástrčkovými díly MVSTB nebo FKCV je vždy nutné použít zástrčku MVSTBW (resp. FKCVW) a zástrčku MVSTBR (resp. FKCVR). Kombinace se zástrčkovými díly TMSTBP není možná!