MDSTBV 2,5/ 3-GFR - Kontaktová lišta desky plošných spojů
1874662

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 10 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 6, počet řad: 2, počet pólů: 3, počet přípojek: 6, řada výrobků: MDSTBV 2,5/..-GF, rozteč: 5 mm, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 3,9 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: Šroubový zámek, způsob upevnění: Závitová příruba, způsob balení: zabaleno v krabici, V případě kombinace se zástrčkovými díly MVSTB nebo FKCV je vždy nutné použít zástrčku MVSTBW (resp. FKCVW) a zástrčku MVSTBR (resp. FKCVR). Kombinace se zástrčkovými díly TMSTBP není možná!

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
Jednoduchá výměna desek plošných spojů díky zásuvným montážním skupinám
Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
Připojení vodiče na více úrovních umožňuje vyšší hustotu kontaktů
Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu