Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: světle šedá, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet řad: 1, počet pólů: 4, řada výrobků: MCO 1,5/..-G1L, rozteč: 3,5 mm, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 2,75 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON MC 1,5, Orientace tvaru konektoru: Ortogonální, zajištění: bez, pevné kódování pólu: 1, výrobek s bočním vývodem na levé straně