Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 12, počet řad: 2, počet pólů: 6, počet přípojek: 12, řada výrobků: MCDV 1,5/..-G1, rozteč: 3,81 mm, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 3,4 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON MC 1,5, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici, U kombinace se zástrčkami MCV je vždy nutné použít zástrčku MCVW a MCVR.