MCD 1,5/ 2-G1-3,81 - Kontaktová lišta desky plošných spojů
1843075

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 4, počet řad: 2, počet pólů: 2, počet přípojek: 4, řada výrobků: MCD 1,5/..-G1, rozteč: 3,81 mm, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 3,5 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON MC 1,5, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici, U kombinace se zástrčkami MCV je vždy nutné použít zástrčku MCVW a MCVR.

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
Připojení vodiče na více úrovních umožňuje vyšší hustotu kontaktů
Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení