MC 1,5/ 7-GF-3,81 P26 THRR56 - Kontaktová lišta desky plošných spojů
1781968

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet řad: 1, počet pólů: 7, řada výrobků: MC 1,5/..-GF-THR, rozteč: 3,81 mm, montáž: Pájení THR / vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 2,6 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON MC 1,5, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: Šroubový zámek, způsob upevnění: Závitová příruba, způsob balení: Pás se šířkou 56 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení