Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 5, počet řad: 1, počet pólů: 5, počet přípojek: 5, řada výrobků: ICV 2,5/..-GF, rozteč: 5,08 mm, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 3,6 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 2, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: Šroubový zámek, způsob upevnění: Závitová příruba, způsob balení: zabaleno v krabici