cULus osvědčení
ID schválení: E60425-20110128Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 8 A | |||
D | ||||
300 V | 8 A |
Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi
Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 38, počet řad: 2, počet pólů: 19, počet přípojek: 38, řada výrobků: DMC 1,5/..-G1, rozteč: 3,5 mm, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 3,5 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON DFMC 1,5, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 8 A | |||
D | ||||
300 V | 8 A |