DMC 0,5/14-G1-2,54 SMD R72 - Kontaktová lišta desky plošných spojů
1845140

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 0,5 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 6 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Au, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 28, počet řad: 2, počet pólů: 14, počet přípojek: 28, řada výrobků: DMC 0,5/..-G1-SMD, rozteč: 2,54 mm, montáž: SMD pájení, pin-layout: Lineární geometrie desky, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON DFMC 0,5, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: Pás se šířkou 72 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Pozlacené kontakty jsou zárukou dlouhodobě stálé kvality přenosu
Vytvořeno pro integraci do procesu SMT
Připojení vodiče na více úrovních umožňuje vyšší hustotu kontaktů