cULus osvědčení
ID schválení: E60425-19931011Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Standardní | 300 V | 16 A | ||
D | ||||
Standardní | 300 V | 10 A | ||
Alternativa 1 | 150 V | 15 A |
Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 14, počet řad: 1, počet pólů: 14, počet přípojek: 14, řada výrobků: CC 2,5/..-GF-LR, rozteč: 5 mm, montáž: Pájení THR / vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 2 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: Zajištění Lock and Release, způsob upevnění: Závitová příruba Lock & Release, způsob balení: zabaleno v krabici
Typ produktu | Zásuvka konektoru desky plošných spojů |
Produktová řada | CC 2,5/..-GF-LR |
Produktová řada | COMBICON Connectors M |
Provedení | Vhodný elektronický prvek Through Hole Reflow |
Počet pólů | 14 |
Rozteč | 5 mm |
Počet přípojek | 14 |
Počet řad | 1 |
Počet potenciálů | 14 |
Typ montáže | Závitová příruba Lock & Release |
Uspořádání kolíků | Lineární pinning |
Počet pájecích kolíků na každý potenciál | 1 |
Vlastnosti | |
Jmenovitý proud IN | 12 A |
Jmenovité napětí UN | 320 V |
Odpor kontaktu | 1,1 mΩ |
Jmenovité napětí (III/3) | 250 V |
Jmenovité rázové napětí (III/3) | 4 kV |
Jmenovité napětí (III/2) | 320 V |
Jmenovité rázové napětí (III/2) | 4 kV |
Jmenovité napětí (II/2) | 400 V |
Jmenovité rázové napětí (II/2) | 4 kV |
Způsob montáže | Pájení THR / vlnové pájení |
Uspořádání kolíků | Lineární pinning |
Příruba | |
Utahovací moment | 0,3 Nm |
Pokyny pro zpracování | |
Proces | Pájení reflow/vlnové pájení |
Moisture Sensitive Level | MSL 1 |
Classification Temperature Tc | 260 °C |
pájecí cykly v reflow | 3 |
Údaje o materiálu - kontakt | |
Poznámka | V souladu s WEEE/RoHS, bez obsahu whiskerů podle IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Materiál kontakt | Cu slitina |
Povrchové vlastnosti | galvanicky pocínovaný |
Kovový povrch oblast kontaktu (povrchová vrstva) | Cín (3 - 5 µm Sn) |
Kovový povrch oblast kontaktu (mezivrstva) | Nikl (1,3 - 3 µm Ni) |
Kovový povrch oblast pájení (povrchová vrstva) | Cín (3 - 5 µm Sn) |
Kovový povrch oblast pájení (mezivrstva) | Nikl (1,3 - 3 µm Ni) |
Údaje o materiálu - pouzdro | |
Barva (Pouzdro) | černá (9005) |
Izolační materiál | LCP |
skupina izolačního materiálu | IIIa |
CTI dle IEC 60112 | 175 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Údaje k procesům pájení | Zpracování v přetavovacích procesech s oporou v IEC 60068-2-58 oder DIN EN 61760-1 (vždy v platném znění) Moisture Sensitive Level (MSL) = 1 podle IPC/JEDEC J-STD-020-C |
Poznámka k provozu | Konektory COMBICON jsou podle EN 61984 konektory bez spínacího výkonu (COC). Při použití v souladu s určením nesmí být zasunuty nebo odděleny pod napětím ani pod zátěží. |
Výkres v měřítku |
|
Rozteč | 5 mm |
Šířka [w] | 80 mm |
Výška [h] | 10,57 mm |
Délka [l] | 12 mm |
Konstrukční výška | 8,57 mm |
Délka pájecího kolíku [P] | 2 mm |
rozměry kolíku | 1 x 1 mm |
Design desky plošných spojů | |
Průměr vyvrtaného otvoru | 1,6 mm |
Vizuální kontrola | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Kontrola rozměrů | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Odolnost nápisů | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Polarizace a kódování | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Držák kontaktu při použití | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
Držák kontaktu při použití Požadavek >20 N |
Zkouška vykonána úspěšně |
Zásuvné a tažné síly | |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Počet cyklů | 25 |
Zásuvná síla na pól cca | 8 N |
Tažná síla na pól cca | 6 N |
Tepelná zkouška | Zkušební skupina C | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Kontrolovaný počet pólů | 20 |
Izolační odpor | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Izolační odpor sousedících pólů | > 5 MΩ |
Vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů | | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
skupina izolačního materiálu | IIIa |
Odolnost proti plazivým proudům (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 175 |
Izolační pevnost (III/3) | 250 V |
Jmenovité rázové napětí (III/3) | 4 kV |
minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (III/3) | 3 mm |
minimální hodnota dráhy plazivých proudů (III/3) | 4 mm |
Izolační pevnost (III/2) | 320 V |
Jmenovité rázové napětí (III/2) | 4 kV |
minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (III/2) | 3 mm |
minimální hodnota dráhy plazivých proudů (III/2) | 3,2 mm |
Izolační pevnost (II/2) | 400 V |
Jmenovité rázové napětí (II/2) | 4 kV |
minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (II/2) | 3 mm |
minimální hodnota dráhy plazivých proudu (II/2) | 4 mm |
Vibrační zkouška | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvence | 10 - 150 - 10 Hz |
Rychlost rozmítání | 1 oktáva/min. |
Amplituda | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Zrychlení | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Zkušební doba na jednu osu | 2,5 h |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
Zkouška životnosti | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Výdržné rázové napětí v nadmořské výšce | 4,8 kV |
Průchozí odpor R1 | 1,1 mΩ |
Průchozí odpor R2 | 1,2 mΩ |
Počet připojení | 25 |
Izolační odpor sousedících pólů | > 5 MΩ |
Klimatická zkouška | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Nebezpečí vzniku koroze | 0,2 dm3 SO2 na 300 dm3/40 °C/1 cyklus |
Namáhání teplem | 100 °C/168 h |
Výdržné střídavé napětí | 2,21 kV |
Otřesy | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forma rázu | polosinusová forma |
Zrychlení | 30g |
Doba trvání rázu | 18 ms |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 100 °C (v závislosti na zátěžové křivce) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
Relativní vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 100 °C |
Způsob balení | zabaleno v krabici |
Objednací číslo | 1836803 |
Ks/bal. | 52 Kus |
Minimální objednané množství | 52 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AAC |
Kód výrobku | AACTAB |
GTIN | 4055626021096 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 2,22 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 2,22 g |
Číslo celní sazby | 85366930 |
Země původu | DE |
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |