DFK-PC 4/12-G-7,62-FS4,8 - Zásuvka konektorové průchodky
1861251

Zásuvka konektorové průchodky, jmenovitý průřez: 4 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 15 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 12, počet řad: 1, počet pólů: 12, počet přípojek: 12, řada výrobků: DFK-PC 4/..-G -FS4,8, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Připojení fastonem, montáž: Přímá montáž, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON PC 4, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Prostorově úsporné, normované připojení fastonem dovoluje použití po celém světě
Kabelová přípojka na vnitřní straně přístroje umožňuje flexibilní polohování stěnové průchodky