EO-J/UT - Zásuvka
0804099

Zásuvka, pro Švýcarsko a další země, Druh konektoru typ J, typ připojení: Šroubové připojení, barva: šedá, jmenovité napětí: 250 V AC (50 Hz), jmenovitý proud: 16 A, k montáži na nosnou lištu v servisním rozhraní nebo pro přímou montáž, normy/předpisy: SEV 1011, mezinárodní poznávací značka: Švýcarsko

Detaily výrobku