EO-J/PT - Zásuvka
0804105

Zásuvka, Pro Švýcarsko, Druh konektoru typ J, typ připojení: Pružinové připojení push in, barva: šedá, jmenovité napětí: 250 V AC (50 Hz), jmenovitý proud: 16 A, k montáži na nosnou lištu v servisním rozhraní nebo pro přímou montáž, normy/předpisy: SEV 1011, mezinárodní poznávací značka: Švýcarsko

Detaily výrobku