EO-I/UT
-
Zásuvka
0804087
Zásuvka, pro Čínu a další země, Druh konektoru typ I, typ připojení: Šroubové připojení, barva: šedá, jmenovité napětí: 250 V AC (50 Hz), jmenovitý proud: 10 A, k montáži na nosnou lištu v servisním rozhraní nebo pro přímou montáž, normy/předpisy: GB 2099.1 a GB 1002, mezinárodní poznávací značka: Čína