EO-D/PT
-
Zásuvka
0804009
Zásuvka, pro Indii/Afriku a další země, Typ: D, typ připojení: Pružinové připojení push in, barva: šedá, jmenovité napětí: 250 V AC (50 Hz), jmenovitý proud: 6 A, k montáži na nosnou lištu v servisním rozhraní nebo pro přímou montáž, mezinárodní poznávací značka: Indie / Afrika
Detaily výrobku
| Všeobecně | NEVHODNÉ pro Jihoafrickou republiku (ZA) |
| Všeobecně | |
| Poznámka | Uvedený jmenovitý proud se nevztahuje na varianty pojistek. U nich je proud určován použitou pojistkou. |
| Typ produktu | Zásuvka |
| Identifikace země | Indie / Afrika |
| Typ připojení | Pružinové připojení push in |
| Poznámka | Zásuvky rozvaděče s přípojkou push-in nejsou dimenzovány pro průchozí kabeláž. Na každý bod připojení připojte maximálně jeden vodič. Vícenásobné obsazení bodu připojení není přípustné. |
| Délka odizolování | 10 mm |
| válečkový kalibr | A3 |
| B3 | |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 (převedeno podle IEC) |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 24 ... 14 (převedeno podle IEC) |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebného (2 vodiče se stejným průřezem s dutinkou vodiče TWIN s plastovou objímkou) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Jmenovitý proud | 6 A |
| Jmenovité napětí | 250 V AC (50 Hz) |
| Průřezy přípoje přímo zásuvné | |
| Průřez vodiče tuhý | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 1 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 1 mm² ... 2,5 mm² |
| Ukazatel stavu | ne |
| Šířka | 45 mm |
| Výška | 75 mm |
| Hloubka | 59,2 mm |
| Hloubka na NS 35/7,5 | 60 mm |
| Hloubka na NS 35/15 | 67,5 mm |
| Průměr vyvrtaného otvoru | 4,4 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Izolační materiál | PA |
| Materiál kontakt | CuZn38 |
| Statické použití izolačního materiálu v chladu | -60 °C |
| Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) | úspěšně vykonáno |
| Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) | úspěšně vykonáno |
| Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) | úspěšně vykonáno |
| Typ zástrčky | Typ: D |
| Chvění / pásmový rozkmit | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Spektrum | Test životnosti kategorie 2, na podvozku |
| Frekvence | f1 = 5 Hz až f2 = 250 Hz |
| Úroveň ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Zrychlení | 3,12g |
| Zkušební doba na jednu osu | 5 h |
| Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Otřesy | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Forma rázu | Polosinus |
| Zrychlení | 30g |
| Doba trvání rázu | 18 ms |
| Počet rázů v jednom směru | 3 |
| Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -5 °C ... 40 °C (podle IEC 60884-1, průměrná hodnota za 24 hodin nepřesáhne +35 °C) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
| Odolnost vůči vlhkosti vzduchu | 95 % ... 48 h |
| Způsob montáže | k montáži na nosnou lištu v servisním rozhraní nebo pro přímou montáž |
| Objednací číslo | 0804009 |
| Ks/bal. | 5 Kus |
| Minimální objednané množství | 5 Kus |
| Prodejní kód | BE7 |
| Kód výrobku | BE7626 |
| GTIN | 4055626225524 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 74 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 70,67 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142305 |
| ECLASS-15.0 | 27142305 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001663 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
ZBF 16:UNPRINTED - Proužky označovacích štítků plochý 0827464
-
EO-SI-FRAME - Deska adaptéru 0804522
-
SI-M1A - Montážní rám 1404493
-
SI-M1B - Montážní rám 1404494
-
SI-M1A-GL - Montážní rám 1407592
-
SI-M1B-GL - Montážní rám 1407593
-
SI-M1A-ML - Montážní rám 1407588
-
SI-M1B-ML - Montážní rám 1407589
-
VS-SI-EB-EMV-1 - Montážní rám 1656482
-
VS-SI-EB-EMV-2 - Montážní rám 1656495
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno