EO-CF/UT/LED/YE - Zásuvka
1068028

Zásuvka, se světelnou indikací, Druh konektoru typ CF, typ připojení: Šroubové připojení, barva: žlutá, jmenovité napětí: 250 V AC (50 Hz), jmenovitý proud: 16 A, k montáži na nosnou lištu v servisním rozhraní nebo pro přímou montáž, normy/předpisy: VDE 0620-1, IEC 60884-1, mezinárodní poznávací značka: Německo

Detaily výrobku