EO-CF/PT/GN - Zásuvka
0804039

Zásuvka, Druh konektoru typ CF, typ připojení: Pružinové připojení push in, barva: zelená, jmenovité napětí: 250 V AC (50 Hz), jmenovitý proud: 16 A, k montáži na nosnou lištu v servisním rozhraní nebo pro přímou montáž, normy/předpisy: VDE 0620-1, mezinárodní poznávací značka: Německo

Detaily výrobku