Seznam UL
ID schválení: E238705| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 20 A | |||
Zásuvka, se světelnou indikací, Druh konektoru typ AB 20A, typ připojení: Šroubové připojení, barva: šedá, jmenovité napětí: 125 V AC (60 Hz), jmenovitý proud: 20 A, k montáži na nosnou lištu v servisním rozhraní nebo pro přímou montáž, normy/předpisy: UL 508, IEC 60884-1, mezinárodní poznávací značka: USA, Kanada
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 20 A | |||