EO-AB/UT/20 - Zásuvka
0804508

Zásuvka, Druh konektoru typ AB 20A, typ připojení: Šroubové připojení, barva: šedá, jmenovité napětí: 125 V AC (60 Hz), jmenovitý proud: 20 A, k montáži na nosnou lištu v servisním rozhraní nebo pro přímou montáž, normy/předpisy: UL 508, mezinárodní poznávací značka: USA

Detaily výrobku