UM-BASIC/PRO A/U N 73 CM
-
Krytka
2202035
Pouzdra z vytlačovaného profilu, Pojistka, Kryt, šířka: 73 mm, délka profilu (konfigurovatelná): 3 cm ... 100 cm, výška: 24 mm, Pokyn: max. délka krytu = délka desky plošných spojů - 19 mm
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Různé základní profily vždy se třemi úrovněmi plošných spojů
Kryty modulů různých tvarů lze libovolně polohovat
Kompatibilita s celou řadou standardních připojovacích technik
Snadná montáž přístrojů díky principu snap-mount (boční části se nasunou bez nástroje)
Vysoká flexibilita díky volně polohovatelným krytkám