UM-ALU 4 AU75 L60 - Kryt profilu
2200964

Pouzdra z vytlačovaného profilu, Montáž našroubováním, Kryt profilu, šířka: 75,6 mm, šířka profilu (uvnitř): 71,5 mm, šířka profilu (vnější): 75,6 mm, délka: 60 mm, hloubka: 43,1 mm

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Vytlačovaný profil z hliníku
Velký výběr technologií připojení
Možnost montáže na nosnou lištu
Dostupné v délkách od 42,5 mm do 990 mm, volitelně lze individuálně zkrátit
Dostupné v konstrukčních šířkách 75 mm a 105 mm
Zajištění elektromagnetické kompatibility