UM-ALU 4-72 FRONT 235 AP - Čelní deska
2202092

Pouzdra z vytlačovaného profilu, Základní profil čelní desky, šířka: 71,8 mm, délka: 235 mm, hloubka: 2 mm, doporučeno pro boční prvky UM-ALU 4-...COVER AL

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Vytlačovaný profil z hliníku
Velký výběr technologií připojení
Možnost montáže na nosnou lištu
Dostupné v délkách od 42,5 mm do 990 mm, volitelně lze individuálně zkrátit
Dostupné v konstrukčních šířkách 75 mm a 105 mm
Zajištění elektromagnetické kompatibility