K-8E-M23F8/20,0-H00/M23FK-C5-S
-
Zástrčka oboustranně zastříknutá plastem
1698694
Zástrčka oboustranně zastříknutá plastem, řada: KSH, M23-Zásuvka, rovně zastříknutý plastem, počet pólů: 4+4+4+PE, druh zajištění: SPEEDCON, na M23-Zásuvka, úhlový, otočný, –120° doleva, +120° doprava, počet pólů: 4+4+4+PE, druh zajištění: SPEEDCON, stíněná: ano, barva vnějšího pláště: oranžová RAL 2003, tento výrobek má být od roku 2026-Q2 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Přenos signálů, dat a výkonu pouze v jednom konektoru
Datové rozhraní CAT5 až pro 100 MBit/s
Snížení doby připojení s volitelnou rychlospojkou SPEEDCON
Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivá řešení spojení v průmyslovém poli