cULus osvědčení
ID schválení: E60425-19920306Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Propojení pole | 300 V | 8 A | 24 - 16 | |
Usegroup C | ||||
Propojení ve výrobním závodě | 50 V | 8 A | 24 - 16 |
VDE Zeichengenehmigung
ID schválení: 40011723Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 8 A | 0,2 - 1,5 |