cULus osvědčení
ID schválení: E60425-20030211Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
s rastrovým mezikusem | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
Standardní | 150 V | 10 A | 24 - 16 | |
D | ||||
s rastrovým mezikusem | 300 V | 10 A | 24 - 16 |
Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: světle šedá, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 240 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet řad: 1, počet pólů: 8, řada výrobků: PTDA 1,5/..-PH, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, směr připojení vodič/deska: 45 °, systém zásuvných hlavic: COMBICON PST 1,0, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
s rastrovým mezikusem | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
Standardní | 150 V | 10 A | 24 - 16 | |
D | ||||
s rastrovým mezikusem | 300 V | 10 A | 24 - 16 |