Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 10, počet řad: 1, počet pólů: 10, počet přípojek: 10, řada výrobků: PT 1,5/..-PVH, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubové připojení s třmenem ochrany vodiče, typ šroubového připojení: H1L Philipps-Recess s podélnou drážkou, směr připojení vodič/deska: 0 °, systém zásuvných hlavic: COMBICON PST 1,3, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici