PT 1,5/ 5-PVH-5,0-A - Konektor desky plošných spojů
1935048

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 5, počet řad: 1, počet pólů: 5, počet přípojek: 5, řada výrobků: PT 1,5/..-PVH-A, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubové připojení s třmenem ochrany vodiče, typ šroubového připojení: H1L Philipps-Recess s podélnou drážkou, směr připojení vodič/deska: 0 °, systém zásuvných hlavic: COMBICON PST 1,3, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
Velká výhoda svorek díky pravoúhlému svorkovému prostoru
Dovoluje připojení dvou vodičů
Horizontální a vertikální možnost připojení pro optimální vedení vodiče
V rastru připojitelné výrobky umožňují flexibilně a prostorově úsporně osazené desky plošných spojů