cULus osvědčení
ID schválení: E60425-19931012Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | 24 - 14 |
Znalecké posudky VDE s kontrolou výroby
ID schválení: 40044868Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
320 V | 16 A | 0,2 - 2,5 |