PSPT 2,5/ 3-ST GY CD:1 TP2
-
Konektory desek plošných spojů
1168866
Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: šedá, jmenovitý proud: 16 A, jmenovité napětí (III/2): 300 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 3, počet řad: 1, počet pólů: 3, počet přípojek: 3, řada výrobků: PSPT 2,5/..-ST, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - Aretační zámek, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici, Varianta s kódováním a potiskem
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Typ produktu | Konektor desek plošných spojů |
Produktová řada | PSPT 2,5/..-ST |
Provedení | Standardní |
Počet pólů | 3 |
Rozteč | 5 mm |
Počet přípojek | 3 |
Počet řad | 1 |
Počet potenciálů | 3 |
Vlastnosti | |
Jmenovitý proud IN | 16 A |
Jmenovité napětí UN | 300 V |
Odpor kontaktu | 1,5 mΩ |
Jmenovité napětí (III/3) | 300 V |
Jmenovité rázové napětí (III/3) | 4 kV |
Jmenovité napětí (III/2) | 300 V |
Jmenovité rázové napětí (III/2) | 4 kV |
Jmenovité napětí (II/2) | 600 V |
Jmenovité rázové napětí (II/2) | 4 kV |
Technologie připojení | |
Jmenovitý průřez | 2,5 mm² |
Typ kontaktu | Zásuvka |
Zajištění | |
Druh zajištění | bez |
Pojistná příruba | bez |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Pružinové připojení push in |
Směr připojení vodič/deska | 0 ° |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 0,34 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Vnitřní válcový rozměr a x b / průměr | 2,8 mm x 2,0 mm / 2,4 mm |
Délka odizolování | 10 mm |
Údaje o materiálu - kontakt | |
Poznámka | V souladu s WEEE/RoHS, bez obsahu whiskerů podle IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Materiál kontakt | Cu slitina |
Povrchové vlastnosti | galvanicky pocínovaný |
Kovový povrch bod připojení (povrchová vrstva) | Cín (Sn) |
Kovový povrch oblast kontaktu (povrchová vrstva) | Cín (Sn) |
Údaje o materiálu - pouzdro | |
Barva (Pouzdro) | šedá (7042) |
Izolační materiál | PA |
skupina izolačního materiálu | I |
CTI dle IEC 60112 | 600 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Číslo vznětlivosti žhnoucího drátu GWFI podle EN 60695-2-12 | 850 |
Číslo vznětlivosti žhnoucího drátu GWIT podle EN 60695-2-13 | 775 |
Teplota Brinellovy zkoušky tvrdosti podle EN 60695-10-2 | 125 °C |
Údaje o materiálu – ovládací prvek | |
Barva (Ovládací prvek) | oranžová (2003) |
Izolační materiál | PBT |
skupina izolačního materiálu | I |
CTI dle IEC 60112 | 600 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Výkres v měřítku |
|
Rozteč | 5 mm |
Šířka [w] | 14,95 mm |
Výška [h] | 15 mm |
Délka [l] | 21,3 mm |
Poznámka k provozu | Konektory COMBICON jsou podle EN 61984 konektory bez spínacího výkonu (COC). Při použití v souladu s určením nesmí být zasunuty nebo odděleny pod napětím ani pod zátěží. |
Bezpečnostní pokyn | |
Bezpečnostní pokyn | VAROVÁNÍ: Konektory nesmí být zapojovány ani odpojovány pod zátěží. Nedodržení pokynů nebo nesprávné použití může mít za následek zranění osob nebo věcné škody. |
• VAROVÁNÍ: Do provozu uvádějte pouze výrobky bez jakýchkoli závad. Výrobky musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Defektní výrobky okamžitě dejte mimo provoz. Poškozené výrobky vyměňte. Oprava není možná. | |
• VAROVÁNÍ: Výrobek smí instalovat a obsluhovat pouze personál s elektrotechnickou kvalifikací při zohlednění následujících bezpečnostních pokynů. Personál musí být obeznámen se základy elektrotechniky. Musí být schopen rozpoznat nebezpečí a předcházet jejich vzniku. Odpovídající symbol na obalu znamená, že pro instalaci a obsluhu je vyžadován personál s elektrotechnickou kvalifikací. | |
• Výrobek je koncipován jako nezapouzdřená zástrčka k montáži do pouzdra. | |
• Používejte konektor, pouze pokud je zcela zapojen. |
Připojení vodiče | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška poškození vodiče a uvolnění | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Opakované připojení a uvolnění | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška tahem | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Průřez vodiče / typ vodiče / tažná síla požadovaná/skutečná hodnota | 0,2 mm² / tuhý / > 10 N |
0,2 mm² / flexibilní / > 10 N | |
2,5 mm² / tuhý / > 50 N | |
2,5 mm² / flexibilní / > 50 N | |
Zásuvné a tažné síly | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Počet cyklů | 25 |
Zásuvná síla na pól cca | 13 N |
Tažná síla na pól cca | 8 N |
Odolnost nápisů | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Polarizace a kódování | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Vizuální kontrola | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Kontrola rozměrů | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Vibrační zkouška | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvence | 10 - 150 - 10 Hz |
Rychlost rozmítání | 1 oktáva/min. |
Amplituda | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Zrychlení | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Zkušební doba na jednu osu | 2,5 h |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
Zkouška životnosti | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Výdržné rázové napětí v nadmořské výšce | 4,8 kV |
Průchozí odpor R1 | 1,5 mΩ |
Průchozí odpor R2 | 1,6 mΩ |
Počet připojení | 25 |
Izolační odpor sousedících pólů | > 30 GΩ |
Klimatická zkouška | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Nebezpečí vzniku koroze | 0,2 dm3 SO2 na 300 dm3/40 °C/1 cyklus |
Namáhání teplem | 105 °C/168 h |
Výdržné střídavé napětí | 2,21 kV |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 105 °C (v závislosti na zátěžové křivce) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 55 °C |
Relativní vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 100 °C |
Tepelná zkouška | Zkušební skupina C | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Kontrolovaný počet pólů | 4 |
Izolační odpor | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Izolační odpor sousedících pólů | > 30 GΩ |
Teplotní cykly | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů | | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
skupina izolačního materiálu | I |
Odolnost proti plazivým proudům (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Izolační pevnost (III/3) | 300 V |
Jmenovité rázové napětí (III/3) | 4 kV |
minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (III/3) | 3 mm |
minimální hodnota dráhy plazivých proudů (III/3) | 3,2 mm |
Izolační pevnost (III/2) | 300 V |
Jmenovité rázové napětí (III/2) | 4 kV |
Izolační pevnost (II/2) | 600 V |
Jmenovité rázové napětí (II/2) | 4 kV |
Způsob balení | zabaleno v krabici |
Objednací číslo | 1168866 |
Ks/bal. | 50 Kus |
Minimální objednané množství | 1 000 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | ACH |
Kód výrobku | ACHADB |
GTIN | 4063151188078 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 3,644 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 3,6 g |
Číslo celní sazby | 85472000 |
Země původu | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Šroubovák 1205037
-
MSTBO 2,5/ 3-G1PL GY7035 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2200328
-
MSTBO 2,5/ 3-G1PR GY7035 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2200329
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2853750
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2853763
-
MSTBO 2,5/ 3 G1L THRR44 BK - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2915216
-
MSTBO 2,5/ 3 G1R THRR44 BK - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2915229
-
MSTBO 2,5/ 3 G1L THRR44 BK AU - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1077611
-
MSTBO 2,5/ 3 G1R THRR44 BK AU - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1077612
Vaše výhody
Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Variabilně kódovatelný k vysoké ochraně před chybným zasunutím
Rychlé a snadné kódování při prvním propojení konektoru a kontaktní lišty
Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
Přípojka Push-in bez použití nástrojů
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno