PSPT 2,5/ 3-ST BU CD:2 TP4 - Konektory desek plošných spojů
1168876

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: modrá, jmenovitý proud: 16 A, jmenovité napětí (III/2): 300 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 3, počet řad: 1, počet pólů: 3, počet přípojek: 3, řada výrobků: PSPT 2,5/..-ST, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - Aretační zámek, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici, Varianta s kódováním a potiskem

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Variabilně kódovatelný k vysoké ochraně před chybným zasunutím
Rychlé a snadné kódování při prvním propojení konektoru a kontaktní lišty
Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
Přípojka Push-in bez použití nástrojů