PCC 4/ 8-ST-7,62 - Konektor desky plošných spojů
1840133

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 4 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 20 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 8, počet řad: 1, počet pólů: 8, počet přípojek: 8, řada výrobků: PCC 4/..-ST, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Lisovaný spoj, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - Aretační zámek, systém zásuvných hlavic: COMBICON PC 4, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici, Příslušné lisovací dutinkové kontakty s údaji o proudu [A] a rozsahu průřezu vodiče [mm2]: 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 (3190438); 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 BA (3190629); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 (3190506); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 BA (3190632). BA = pásové kontakty

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Cenově výhodná přípojka předem osazených vodičů ve velkém počtu kusů
Nízká konstrukční výška dílu pro aplikace s malým volným prostorem