Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

MVSTBR 2,5 HC/ 5-ST-5,08 - Konektor desky plošných spojů
1912430

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 16 A (viz křivka snížení výkonu), jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 5, počet řad: 1, počet pólů: 5, počet přípojek: 5, řada výrobků: MVSTBR 2,5 HC/..-ST, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, směr připojení vodič/deska: 90 °, aretační zámek: - Aretační zámek, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5 HC, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
Dovoluje připojení dvou vodičů
Integrovaná zesílená pružina pro dodatečnou bezpečnost při kolísání teploty a výkonu