LPC 6/ 4-STL4-7,62 BK - Konektor desky plošných spojů
1252867

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 6 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 41 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet řad: 1, počet pólů: 4, řada výrobků: LPC 6/..-STL, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Páčka přípojky push-in, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - bez zajišťovacího háčku, systém zásuvných hlavic: COMBICON PC 6, zajištění: Pojistka proti uvolnění, způsob upevnění: Uzavírací příruba, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Princip páky bez použití nářadí dovoluje časové úsporné připojování a uvolňování vodičů s nebo bez koncovky vodiče
Jednoznačné polohy páky poskytují spolehlivé zpětné hlášení pomocí otevřeného nebo zavřeného svorkového prostoru
Rozšířená ochrana proti dotyku podle IEC/UL 61800-5-1
Časově úsporná přípojka push-in u uzavřené páky
Intuitivně ovladatelné zablokování chrání před neúmyslným oddělením
Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování