LPC 6/ 2-ST-7,62 - Konektor desky plošných spojů
1716921

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 6 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 41 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 2, počet řad: 1, počet pólů: 2, počet přípojek: 2, řada výrobků: LPC 6/..-ST, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Páčka přípojky push-in, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - bez zajišťovacího háčku, systém zásuvných hlavic: COMBICON PC 6, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Princip páky bez použití nářadí dovoluje časové úsporné připojování a uvolňování vodičů s nebo bez koncovky vodiče
Jednoznačné polohy páky poskytují spolehlivé zpětné hlášení pomocí otevřeného nebo zavřeného svorkového prostoru
Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Časově úsporná přípojka push-in u uzavřené páky