LPC 2,5/ 2-ST-5,08 - Konektor desky plošných spojů
1110581

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 16 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet řad: 1, počet pólů: 2, řada výrobků: LPC 2,5/..-ST, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Páčka přípojky push-in, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - Aretační zámek, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Princip páky bez použití nářadí dovoluje časové úsporné připojování a uvolňování vodičů s nebo bez koncovky vodiče
Jednoznačné polohy páky poskytují spolehlivé zpětné hlášení pomocí otevřeného nebo zavřeného svorkového prostoru
Časově úsporná přípojka push-in u uzavřené páky
Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly