Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 0,5 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 6 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Au, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 4, počet řad: 1, počet pólů: 4, počet přípojek: 4, řada výrobků: FMC 0,5/..-ST, rozteč: 2,54 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, směr připojení vodič/deska: 0 °, systém zásuvných hlavic: COMBICON FMC 0,5, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici, Pevné kódování posledního pólu; lze kombinovat se základními kryty MC(V) 0,5/...-G-2,54...C2