FKCT 2,5/ 5-ST-5,08 BD:-EQ - Konektor desky plošných spojů
1370306

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet řad: 1, počet pólů: 5, řada výrobků: FKCT 2,5/..-ST, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - Aretační zámek, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
Optimalizováno pro zúžené podmínky vestavby: ovládání a připojení vodiče z jednoho směru
Kombinovatelné s rodinou MSTB 2,5