FKCOR 2,5/22-ST-5,08 - Konektor desky plošných spojů
1861438

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 22, počet řad: 1, počet pólů: 22, počet přípojek: 22, řada výrobků: FKCOR 2,5/..-ST, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, směr připojení vodič/deska: 90 °, aretační zámek: - Aretační zámek, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Připojení vodiče ortogonálně ke směru ovládání usnadňuje kabeláž přístrojů k montáži na nosnou lištu
Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
Kombinovatelné s rodinou MSTB 2,5