FKC 2,5/ 8-ST-5,08-LR - Konektor desky plošných spojů
1792575

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 8, počet řad: 1, počet pólů: 8, počet přípojek: 8, řada výrobků: FKC 2,5/..-ST-LR, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - Aretační zámek, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, zajištění: Zajištění Lock and Release, způsob upevnění: Uvolňovací páka Lock & Release, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
Automatické nasazení a intuituvní uvolnění díky barevně odlišeným ovládacím pákám Lock and Release
Kombinovatelné s rodinou MSTB 2,5