Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 8, počet řad: 1, počet pólů: 8, počet přípojek: 8, řada výrobků: MSTBVA 2,5/..-G-LR, rozteč: 5,08 mm, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 3,9 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: Zajištění Lock and Release, způsob upevnění: Lock & Release, způsob balení: zabaleno v krabici