FK-MPT 0,5/ 4-ST-3,5 - Konektor desky plošných spojů
1913947

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 0,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 4 A, jmenovité napětí (III/2): 250 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 4, počet řad: 1, počet pólů: 4, počet přípojek: 8, řada výrobků: FK-MPT 0,5/..-ST, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, směr připojení vodič/deska: 0 °, systém zásuvných hlavic: COMBICON PST 1,0, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
Jednoduché prosmyčkování potenciálů – volitelné pro sběrnicové aplikace
Nízká konstrukční výška dílu pro aplikace s malým volným prostorem