cULus osvědčení
ID schválení: E60425-19990913Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
125 V | 4 A | 28 - 20 |
Znalecké posudky VDE s kontrolou výroby
ID schválení: 40013394Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
100 V | 4 A | 0,2 - 0,5 |