cULus osvědčení
ID schválení: E60425-20071007Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
250 V | 8 A | 30 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 8 A | 30 - 14 |
Znalecké posudky VDE s kontrolou výroby
ID schválení: 40040694Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 8 A | 0,2 - 1,5 |