CP-F 2,5-4L-Z - Pouzdro konektoru
1025503

Pouzdro konektoru, typ připojení: Lisovaný spoj, hloubka: 26,5 mm, šířka: 5,2 mm, výška: 31,6 mm, počet pólů: 4, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Popisovatelné na každé svorce
Čtyři průchozí úrovně
Konstrukční šířka pouze 5,2 mm