ME B-22,5 MSTBO BU
-
Záslepka
2907813
Pouzdro na nosnou lištu, Záslepky pro neosazené body připojení (MSTBO), šířka: 20 mm, výška: 19,05 mm, hloubka: 12,3 mm, barva: modrá (podobné RAL 5015)
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Jednoduchá montáž bez použití nástrojů
Třída hořlavosti V0 dle klasifikace UL 94