ME B-12,5 MSTBO GN
-
Záslepka
2906856
Pouzdro na nosnou lištu, Záslepky pro neosazené body připojení (MSTBO), šířka: 10 mm, výška: 19,06 mm, hloubka: 12,29 mm, barva: zelená (podobné RAL 6021)
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Jednoduchá montáž bez použití nástrojů
Třída hořlavosti V0 dle klasifikace UL 94