BC 17,8 BS FKDSO KMGY
-
Záslepka
1534556
Kryt nosné lišty pro použití v instalačních rozvodkách podle normy DIN 43880, Záslepky pro neosazené body připojení (FKDSO), šířka: 15,9 mm, výška: 18,4 mm, hloubka: 10,97 mm, barva: světle šedá (podobné RAL 7035)
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Navzájem sladěný systém pouzdra a přípojky pro rychlejší vývoj zařízení
Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Uspořádání svornice ortogonálně k desce plošných spojů pro optimální přístupnost v přístrojích namontovaných na nosné liště