Ethernetový multiplexer HART nabízí jednoduchou možnost parametrizace a monitorování zařízení HART v ethernetové síti a představuje ideální náhradu za multiplexerové systémy RS-485-HART. Multiplexer umožňuje uživatelům využívat časově a nákladově úsporné metody s kancelářským komfortem – jako například smyčkové testy, kalibrace zařízení a vylepšené sledování procesů pomocí zařízení s více proměnnými.
GW PL ETH/UNI-BUS
-
Ethernetový multiplexor HART
2702233
Koncová ethernetová stanice pro modulární bránu HART. Připojení až pěti sběrnic rozšiřujících modulů GW PL HART... pro komunikaci až se 40 zařízeními HART. Podporuje Modbus TCP, OPC UA, PROFINET, HART IP, FDT/DTM a Arcom.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
cUL Listed
ID schválení: E238705IECEx
ID schválení: IECEx ULD 17.0020XcUL Listed
ID schválení: E196811Seznam UL
ID schválení: E196811ATEX
ID schválení: DEMKO 17 ATEX 1749XKompatibilní produkty
Vaše výhody
Dostupný komunikační DTM je integrován do kontejneru FDT/DTM a umožňuje vzdálenou konfiguraci zařízení HART
Rozšířený teplotní rozsah −40 °C ... +70 °C
Nezávislá řídicí jednotka HART na každý kanál zajišťuje nejvyšší rychlosti aktualizace.
Monitorování variabilních PV, SV, TV, QV HART pomocí Modbus/TCP nebo PROFINET
Monitorování až 14 variabilních HART pomocí OPC UA
Podporuje Arcom pro snadnou integraci do Emerson AMS