UTME 6 SET METERING
-
Základní sestava
1565252
Startovací souprava, sestávající z rozpojitelné svornice měřicího převodníku v technice připojení push-in, označovacího, přemosťovacího a kontrolního materiálu. Lze samostatně nainstalovat svorkovnici pro třífázové zapojení s měniči (proud a napětí).
Detaily výrobku
-
-
UTMED 6-PE - Svornice ochranného vodiče 3047442
-
D-UTME 6 - Koncová krytka 3047426
-
ATP-URTK/SP - Oddělovací deska sekcí 0311139
-
CARRIER 35-8 - Oddělovací deska sekcí 3034387
-
SB-ME 2-8 - Spínací můstek 3034468
-
FBS 1/3/5-8 - Zástrčný můstek 3032389
-
FBS 2-8 - Zástrčný můstek 3030284
-
PAI-4-FIX YE - Zkušební adaptér 3032745
-
PAI-4-FIX GN - Zkušební adaptér 3032758
-
PAI-4-FIX VT - Zkušební adaptér 3032761
-
PAI-4-FIX BU - Zkušební adaptér 3032729
-
S-ME 6 - Spínací zámek 3034439
-
CLIPFIX 35-5 - Koncovka 3022276
-
KLM 3 - Nosiče označení svorkovnice 0811969
-
UC-TM 8 CUS - Značkovače pro svorky 0824597
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 110 °C (Rozsah provozní teploty včetně vlastního ohřevu, max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
| teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
| Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 20 % ... 90 % |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
| Způsob montáže | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Objednací číslo | 1565252 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | BE1 |
| Kód výrobku | BE1133 |
| GTIN | 4067923044906 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 444 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 22,22 g |
| Číslo celní sazby | 85369010 |
| Země původu | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141190 |
| ECLASS-15.0 | 27141190 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002848 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 8d34f434-452a-4b33-9d44-85766afb1574 |
Kompatibilní produkty
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno